Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Motormanagement

Das Motormanagement-System (EMS) ist für die Regelung der eingespritzten Kraftstoffmenge und des Einspritzzeitpunkts zuständig. Mit einem optimal abgestimmten Motormanagement läuft der Motor mit maximaler Leistung bei minimierten Abgasemissionen und geringem Kraftstoffverbrauch.Das EMS umfasst Sensoren für Ansaugluft und Kühlmitteltemperatur, Ansaugkrümmer-Luftdruck sowie Drosselklappenstellung und Motordrehzahl, liefert die Steuersignale für Kraftstoffeinspritzung und Zündung und misst den Sauerstoffgehalt der Abgase.

Lösungen

SKF logo