Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abgedichtete reibungsarme Lager

Mit reibungsarmen SKF Rillenkugellagern lässt sich die Reibung um bis zu 30 % reduzieren. Merkmale dieser Lager sind eine reibungsarme Dichtlippe, reibungsarmes Schmierfett und ein spezieller Käfig.
SKF logo