Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kompakte und integrierte Dichtungslösungen

SKF hat neue Dichtungslösungen entwickelt, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern, die Schmierung optimal unterstützen und so die Gebrauchsdauer des Lagers verlängern.

ICOS ist ein Kugellager mit integrierter und kompakter Öldichtung. Als komplette Lagereinheit bietet es diverse Vorteile wie eine bessere Abdichtung und vereinfachte Instandhaltung. Mit einem ICOS-Lager kann der Anwender die Gesamtkosten von Lager und Dichtung im Vergleich zu einer herkömmlichen Ausführung senken.

SKF logo