Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Optimierte Lagerungslösung

Wälzlager werden optimiert, indem man größere Kugeln und/oder dickere bzw. dünnere Innen- und/oder Außenringe verwendet, um den Geräuschpegel zu senken und die Tragfähigkeit zu erhöhen oder die Steifigkeit zu verbessern.

Vorteile:
  • Geringerer Geräuschpegel
  • Höhere Tragfähigkeit
  • Verbesserte Steifigkeit des Systems

Typische Einsatzbereiche

  • Kurbelwelle
  • Getriebe
SKF logo