Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kompakte und integrierte Dichtungslösungen

SKF hat neue Dichtungslösungen entwickelt, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern, die Schmierung optimal unterstützen und so die Gebrauchsdauer des Lagers verlängern.

ICOS ist ein Kugellager mit integrierter und kompakter Öldichtung. Als komplette Lagereinheit bietet es diverse Vorteile wie eine bessere Abdichtung und vereinfachte Instandhaltung. Mit einem ICOS-Lager kann der Anwender die Gesamtkosten von Lager und Dichtung im Vergleich zu einer herkömmlichen Ausführung senken.

SKF logo