Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Riemenspanner

SKF verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Riemenspannern für Pkw-Motoren (BTU = Belt Tension Unit) und stellt diese Technologie durch ein breites Angebot an BTU-Zahnriemeneinheiten auch für Motor- und Dreiräder bereit.

Konstruktion und Fertigung der manuellen und automatischen Riemenspanner für Motor- und Dreiräder erfolgen bei SKF nach einer speziellen Technik, die einen störungsfreien Betrieb gewährleistet.

SKF logo