Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hochleistungs-Kegelrollenlager

Höhere Lagerleistung und Zuverlässigkeit

Mit ihrer optimierten Laufbahngeometrie, verbesserten Oberflächenbeschaffenheit und höheren Laufgenauigkeit können die Hochleistungs-Kegelrollenlager von SKF die Leistungsfähigkeit von Wellen-Lageranordnungen mit höheren und mittleren Drehzahlen verbessern.

Diese Lager der SKF Explorer Leistungsklasse wurden speziell für Windturbinengetriebe entwickelt und sind mit brünierten Rollen und Ringen erhältlich. Nutzen für den Anwender:
  • Höhere Getriebezuverlässigkeit
  • Weniger Reibung
  • Bessere Schmierbedingungen
  • Weniger Schwingungen
  • Niedrigere Betriebstemperatur
  • Geringerer Geräuschpegel
SKF logo