Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungssysteme

Schutz in schwierigen Umgebungen

Windturbinen werden in rauen Umgebungen betrieben. Jedes Lager muss betriebsgerecht abgedichtet sein, da Reparaturen sehr teuer sind. SKF Dichtungslösungen bieten maximalen Schutz vor Schmutzstoffen und verhindern das Austreten von Schmierstoff.

Die Dichtungen sind sowohl für Schmierfett als auch für Schmieröl geeignet und für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich ausgelegt.

Die hochwertigen SKF Dichtungswerkstoffe gewährleisten:
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Zuverlässigen Betrieb
  • Weniger Instandhaltung

SKF logo