Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF WindLub

Steigerung der Zuverlässigkeit durch automatische Schmierstoffgeber

SKF WindLub, das Zentralschmiersystem für Windenergieanlagen, liefert in der gesamten rotierenden Ausrüstung den richtigen Schmierstoff in der richtigen Menge im richtigen Moment an die richtige Schmierstelle.

Maximale Verfügbarkeit, minimale Umweltbelastung

SKF WindLub steigert die Turbinenzuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Das System verlängert zudem die Gebrauchsdauer der Turbine und reduziert die Betriebs- und Schmierstoffkosten. Darüber hinaus minimiert SKF WindLub die Umweltbelastung durch die Vermeidung übermäßigen Schmierstoffgebrauchs.

Noch einfachere Instandhaltung

SKF WindLub lässt sich hervorragend mit SKF WindCon kombinieren und sorgt dadurch für eine zusätzliche Vereinfachung der Instandhaltung und Verbesserung der Zuverlässigkeit. Mit dieser Kombination erhalten Bediener den kompletten Überblick über das Schmiersystem.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier
SKF logo