Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zustandsabhängige Instandhaltung

Kostensenkung durch Optimierung der Instandhaltungsmaßnahmen

Windenergieanlage
Mit SKF Lösungen können Sie die Rentabilität Ihrer Windenergieanlagen steigern. So können wir Sie beispielsweise dabei unterstützen, von der klassischen Intervallwartung zur Zustandsüberwachung zu wechseln.

Bei der zustandsabhängigen Instandhaltung werden Wartungsarbeiten nur bei wirklichem Bedarf durchgeführt. Dadurch lassen sich die Wartungskosten deutlich senken. SKF kann Ihnen helfen, die Rentabilität von Windparks und Turbinen durch eine speziell an Turbinen angepasste zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (RCM) zu steigern.
SKF logo