Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Direktantrieb

Direktangetriebene bzw. zahnradlose Turbinen haben eine Ein- oder Zweipunktaufhängung. Turbinen mit Zweipunktaufhängung arbeiten mit einer Nabe und Achse. Bei jenen mit Einpunktaufhängung ist keine Achse vorhanden. Sie arbeiten mit Generatordrehzahlen von 12 bis 30 min -1.

Lösungen

SKF logo