Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Pendellagerlösungen

Reduzierung des Gondelgewichts und Verbesserung der Turbinenzuverlässigkeit

Bisher waren zur Leistungssteigerung von Windturbinen in der Regel Konstruktionsentscheidungen erforderlich, die mehr Gewicht – und Kosten – für die Gondel bedeuteten. Die SKF Pendellagerlösung für Hauptantriebswellen in Windenergieanlagen bietet eine effiziente Alternative, die das Gewicht und die Produktionskosten der Gondel senkt und gleichzeitig die Turbinenzuverlässigkeit verbessert.

Hohe Tragfähigkeit

Die SKF Pendellagerlösung für Hauptantriebswellen in Windenergieanlagen besteht aus einem Pendelrollenlager als Festlager und einem CARB Toroidalrollenlager als Loslager. Diese Kombination sorgt für eine sehr hohe Tragfähigkeit in einem kleineren, leichteren Gehäuse.
SKF logo