Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Hybrid

Keine Ausfälle infolge von Elektroerosion

Hybrid-Antriebswellen sollen die Lager vor den schädlichen Auswirkungen der Elektroerosion schützen, eine der Hauptursachen für vorzeitige Lagerausfälle in Windturbinengeneratoren. Die Keramikkugeln der SKF Hybridlager agieren als Isolator und verhindern dadurch elektroerosionsbedingte Schäden, die zu Ausfällen führen können.

SKF Hybridlager sind darüber hinaus mit Stahlringen versehen, die eine robuste Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten. Hybridlager eignen sich für Generatordrehzahlen von 150 bis 400 min -1 bei einer Einpunktaufhängung oder keiner Welle und sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Größen erhältlich.

Lösungen

SKF logo