Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zuverlässigkeitstipp des Monats

shutterstock_274868435
Diese monatlich erscheinende Mitteilung enthält kurze technische Artikel, die von SKF Spezialisten des Reliability Maintenance Institute (RMI) verfasst worden sind.
Der Tipp des Monats konzentriert sich auf praktische und technische Fragen und deckt dabei verschiedene Themenbereiche wie Lagerwartung, Schadensanalyse, Zustandsüberwachung und Schmierung ab.

@ptitude Analyst Shortcuts

November 2016
Beschreibung:
Bei der Arbeit mit der SKF @ptitude Analyst-Software gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, durch die Software zu navigieren. Wenn Sie beispielsweise die Schwingungspunkteigenschaften betrachten möchten, können Sie üblicherweise auf die Bearbeitungstaste rechtsklicken und dann im Untermenü „Eigenschaften“ auswählen. Sie können aber auch auf den von Ihnen verwendeten Schwingungspunkt rechtsklicken und an dieser Stelle „Eigenschaften“ auswählen. Oder Sie klicken auf das kleine Kästchen im oberen linken Bereich der angezeigten Daten von Tendenz oder Spektrum und wählen von hier die Eigenschaften für den Punkt (Abb.1).


Es gibt Schnellverfahren, die es Ihnen erlauben, mittels der SKF @ptitude Analyst-Direktwahltasten noch schneller durch die Software zu navigieren. Diese Direktwahltasten nutzen das Tastenfeld des Computers und ermöglichen dem Benutzer, schnell häufig verwendete Softwareoperationen durchzuführen und so wertvolle Zeit zu sparen (Abb. 2).


Diese Schnellverfahren machen den Analysten bei der Durchführung der Analyse noch effizienter. Mit den Direktwahltasten können Sie angezeigte Spektren und Zeitwellenformen anpassen sowie schnell Anmerkungen zu den Daten hinzufügen, die Sie ausdrucken möchten.



Frühere Tipps des Monats

SKF logo