Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Leistungsfähigkeit von Benchmarks

Daten
Datum: 2011-05-12T12:03:57
Ort: Spain
Name: Lucy Craig, GL Garrad Hassan
Konferenz: SKF Wind Farm Management Conference 2011
Lucy Craig

Zusammenfassung

In Europa geht man davon aus, dass eine moderne Onshore-Windenergieanlage über 20 Jahre mit einer Verfügbarkeit von 97 % betrieben werden kann; in dieser Zeit liegt die Leistungskurve für die Effizienz der Turbine bei fast 100 %. Da die Windenergiebranche sich ausreichend entwickelt hat, werden jetzt von Anlegern und Eigentümern Belege für diese Annahmen gefordert. Der Autor und sein Team haben weltweit den Betrieb von Windenergieanlagen mit einer Kapazität von über 30 GW analysiert und eine Datenbank mit Produktionsdaten, Verfügbarkeitsdaten sowie statistischen Daten zur Betriebseffizienz erstellt, für die mehr als 250 Windenergie-Anlagendaten ausgewertet wurden. Dies entspricht mehr als 150.000 Windenergie-Anlagenjahren. Die Anlagen stammten von allen wichtigen Herstellern. Die Analysen liefern echte Leistungszahlen, die als leistungsfähige Benchmarkwerkzeuge genutzt werden können, um zu erfassen, wie gut die Leistung von Windparks ist und wie hohe Verfügbarkeit und hohe Leistung erreicht werden können.

Hinweis:
Sie können die Folien der Präsentationen herunterladen, indem Sie oben im Player auf „Attachments“ klicken.
Promo-Code eingeben
SKF logo