Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Verbessern Sie mit Zustandsüberwachungstechnik Ihre End-of-Warranty-Kontrollen

Daten
Datum: 2011-05-12T12:03:57
Ort: Spain
Name: Mark Dunn, SKF Service Division.
Konferenz: SKF Wind Farm Management Conference 2011
Mark Dunn

Zusammenfassung

Durch das dynamische Wachstum der Windenergiebranche nimmt die Anzahl der Windenergieanlagen immer mehr zu, bei denen die Garantie ausläuft. Um sicherzustellen, dass die Turbinen weiter mit höchster Verfügbarkeit arbeiten, ist der Ablauf der Garantie eine ideale Chance, um den Zustand der Turbine mit Zustandsüberwachungstechnik zu analysieren. Komplexe Bedingungen, schwankende Lasten und Drehzahlen, unterschiedliche Turbinenbauformen und Hersteller sind für die effektive Konfiguration eines Zustandsüberwachungssystems eine echte Herausforderung. In dieser Präsentation wird auf die Datenerfassungs- und -analyseverfahren eingegangen, die die Investition und Rendite nach Ablauf der Gewährleistung optimieren und erhöhen. Die Präsentation geht außerdem darauf ein, wie das richtige technische Knowhow, die richtigen Maßnahmen und profunde Analyse zur eindeutigen Definition von Instandhaltungsaufgaben und zur Kostensenkung durch die Zustandsüberwachung beitragen.

Hinweis:
Sie können die Folien der Präsentationen herunterladen, indem Sie oben im Player auf „Attachments“ klicken.
Promo-Code eingeben
SKF logo