Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

MS212 Proaktive zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung für Manager und Instandhaltungsprüfer – Vorbereitungsmaterial

Sie sollten sich mit den nachstehend aufgeführten Unterlagen auf die Präsenzkurse vorbereiten. Die Nutzung dieser zusätzlichen Lernressourcen ist im Preis des Präsenzkurses mit inbegriffen.
Start

Um auf diese Ressourcen zugreifen zu können, klicken Sie bitte links im Navigationsbereich auf den Link für die Promotion-Codes und geben Sie den Vorbereitungs-Code ein, den Sie von Ihrem SKF Ausbilder erhalten haben.

Vorbereitungsmaterial

Promo-Code eingeben

MS211 Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung für Manager und Instandhaltungsprüfer – Nachbereitungsmaterial

Das nachstehende Material ist als Ergänzung zu den Präsenzschulungen gedacht. Die Nutzung dieses zusätzlichen Lernmaterials ist im Preis des Präsenzkurses mit inbegriffen.
Flagge für das Ende des Rennens

Um auf dieses Material zugreifen zu können, klicken Sie bitte links im Navigationsbereich auf den Link für die Promotion-Codes und geben Sie den Nachbereitungs-Code ein, den Sie von Ihrem SKF Ausbilder erhalten haben.

Nachbereitungsmaterial

Promo-Code eingeben
SKF logo