Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

WE216 Lagerzuverlässigkeit in Werkzeugmaschinen – Vorbereitungsmaterial

Sie sollten sich mit den nachstehend aufgeführten Unterlagen auf die Präsenzkurse vorbereiten. Die Nutzung dieses zusätzlichen Lernmaterials ist im Preis des Präsenzkurses mit inbegriffen.
Start

So richten Sie Ihren Zugang ein:

  • Registrieren und anmelden.
  • Geben Sie den Code ein, den Sie von Ihrem SKF-Ausbilder auf der entsprechenden Seite erhalten haben. 
  • HINWEIS: Die Groß-/Kleinschreibung des Codes ist zu beachten.
  • Wenn der Code gültig ist, werden Sie auf die entsprechende Seite weitergeleitet.

Vorbereitungsmaterial

Promo-Code eingeben

WE216 Lagerzuverlässigkeit in Werkzeugmaschinen – Lernmaterial zur Nachbereitung

Das nachstehende Material ist als Ergänzung zu den Präsenzschulungen gedacht. Die Nutzung dieses zusätzlichen Lernmaterials ist im Preis des Präsenzkurses mit inbegriffen.
Ende des Rennens

So richten Sie Ihren Zugang ein:

  • Registrieren und anmelden.
  • Geben Sie den Code ein, den Sie von Ihrem SKF-Ausbilder auf der entsprechenden Seite erhalten haben. 
  • HINWEIS: Die Groß-/Kleinschreibung des Codes ist zu beachten.
  • Wenn der Code gültig ist, werden Sie auf die entsprechende Seite weitergeleitet.

Nachbereitungsmaterial

Promo-Code eingeben
SKF logo