Kursübersicht
Dieser Kurs bietet eine Einführung zum Thema Lagerschäden, gemäß ISO15243: 2004
Spezielles Wissen über die Ursachen von Lagerschäden sichert nicht nur den zuverlässigen Lauf von Lagern, sondern hilft auch, teure Stillstandszeiten zu vermeiden. Die meisten Lager laufen in ihrer jeweiligen Anwendung sehr zuverlässig. Ein Lagerausfall kann aber trotzdem sehr teuer werden. Lagerausfallmodi werden nach ISO klassifiziert.
Die richtige Einordnung eines Schadens hilft zu erkennen, was genau passiert ist, was der Grund dafür war und wie sich eine Wiederholung des Problems vermeiden lässt. Vor diesem Hintergrund lässt sich also durchaus sicherstellen, dass ein Lager in seiner entsprechenden Funktion einwandfrei arbeitet. Durch die Klassifizierung nach ISO kann die Kommunikation verbessert und Missverständnisse vermieden werden.