Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Spannhülse – Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör

Daten
Sprache: Englisch
Format: Anwendung zum Herunterladen
Produktplattform: Instandhaltungstechnik
Spannhülse, Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör

Die SKF Spannhülse – Das Hilfsmittel zur Auswahl von Werkzeug und Zubehör wird zur Auswahl der korrekten Werkzeuge und Zubehörteile für die Montage von SKF Pendelrollenlagern und CARB Toroidalrollenlagern an Spannhülsen verwendet. 

Das Hilfsmittel kann bei der Auswahl der erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile viel Zeit sparen, da sich alle Informationen an einem Ort befinden. Weiterhin können die gewählten Elemente durch einen Klick auf "Weitere Einzelheiten" direkt auf skf.com angesehen werden.


Das Hilfsmittel kann für Lager verwendet werden, die zusammen mit Fühlerlehren oder mit dem SKF Drive-up-Verfahren montiert werden. Die am besten geeignete Spannhülse entsprechend des Wälzlager-Katalogs wird als Standardwert angezeigt, es können jedoch auch andere Spannhülsen gewählt werden. 


Durch die einfache Auswahl der Kombination aus Lager und Spannhülse wählt das Programm die richtigen Werkzeuge und Zubehörteile, um das Lager ein- und auszubauen, einschließlich:

  • HMV Hydraulikmutter
  • Pumpenoptionen für die HMV-Mutter, sowohl für Fühlerlehre als auch für SKF Drive-up-Verfahren.
  • Pumpenoptionen für den Einbau mit dem Druckölverfahren
  • Erforderliche Verlängerungsrohre zur Nutzung des SKF Druckölverfahrens
  • Ausführung mit Fühlerlehre
  • Wellenmutter und Zwischenscheibe
  • Schlüsseltyp zum Anziehen der Sicherungselemente


Zusätzlich kann das Programm eine PDF-Datei erzeugen, in der die erforderlichen Werkzeuge und das Zubehör aufgeführt werden, sowie eine einfache Textbeschreibung, die zum Beispiel in eine E-Mail kopiert werden kann.


Systemanforderungen:

  • Windows 7 oder höher
Promo-Code eingeben
SKF logo