Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

CAD-Downloads

1. Suche nach Bezeichnung (Teilenummer)

Wenn Sie bereits wissen nach welchem Produkt Sie suchen, geben Sie dessen Teilenummer unten ein und klicken auf Suche.


2. Find by product type and dimensions

Select one of the product groups below, add your product specifications and download your CAD model.

Weitere Informationen zum Herunterladen von CADs

  1. Gehen Sie zur entsprechenden Produkttabelle (siehe Links hier oben) und navigieren Sie zu dem Produkt das Sie brauchen, indem Sie das Design, die Variante, Bezeichnung (Teilenummer) und/oder den Wellendurchmesser auswählen.
    Bei einigen Produkten müssen Sie diese erst konfigurieren, bevor Sie ein CAD Modell herunterladen können. Das gilt zum Beispiel für Gehäuse, bei denen Sie vorher das Lager, die Dichtungen und andere mögliche Komponenten auswählen müssen. 
  2. Wenn Sie das Produkt, das Sie suchen, gefunden haben, klicken Sie auf 'CAD Modell'. (Sie können diese Taste erst anklicken, wenn Sie die Produktspezifikationen ausgewählt haben)
  3. Wählen Sie das CAD Format, das Sie brauchen, im Drop Down Menü aus. Sie können zwischen 2D-Formaten und zwischen nativen bzw. neutralen 3D-Formaten auswählen. Informieren Sie sich unter detailed instructions über weitere Informationen zu Formaten.
  4. Klicken Sie auf Herunterladen.

Wenn Sie nicht finden, was Sie brauchen

Sollten Sie ein gewisses Produkt nicht finden, oder sich für eine kundenspezifische Lösung interessieren, dann wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen SKF Außendienstmitarbeiter, SKF office, oder klicken Sie auf "Contact us".

Hinweis: Abmessungen, die nicht in den Produkttabellen angegeben sind, sollten nicht in den Zeichnung nachgemessen werden, da sie nicht als Grundlage zur Bemessung der Nachbarkomponenten geeignet sind.

WARNUNG!

Die Angaben in den Zeichnungen wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der Zeichnungen ergeben.
SKF logo