Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Drive-up Verfahren - Programm

Daten
Sprache: Englisch , Französisch , Deutsch
Format: Android , Anwendung zum Herunterladen , iPad , iPhone
Produktplattform: Instandhaltungstechnik
Symbol SKF Drive-up Verfahren

Das SKF Drive-up Verfahren kommt beim Einbau von SKF Lagern mit kegeliger Bohrung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Wellensitze zum Einsatz. Dieses Programm erläutert das Verfahren mit Hilfe von Bildern und Animationen und berechnet die Werte, die für die erfolgreiche Nutzung benötigt werden.

Dieses Einbauverfahren hat sich gut bewährt und wird nur von SKF eingesetzt. Es erlaubt die exakte Anstellung der Pendelrollen- und CARB Toroidalrollenlager auf konischen Lagersitzen. Es erlaubt die sichere und einfache Bestimmung der Ausgangslage eines Lagers, von der aus die axiale Verschiebung gemessen wird. Hierzu wird eine modifizierte Hydraulikmutter der Reihe SKF HMV ..E verwendet, die mit einer Messuhr versehen werden kann, und ein auf die Einbaubedingungen abgestimmtes Manometer, das an der Ölpumpe angeschlossen wird.
  • Reduziert die Lagerluftmessung mit Fühlerlehren auf ein Minimum
  • Verkürzt die Einbauzeiten von SKF Pendelrollenlagern und CARB Toroidalrollenlagern erheblich.
  • Arbeitet sicher und genau.
  • Hierbei handelt es sich um die praktischste Vorgehensweise für den korrekten Einbau von abgedichteten Pendelrollenlagern und CARB Lagern.


Das Programm SKF Drive-up Verfahren kann kostenlosheruntergeladen und auf einem Windows-PC installiert werden.

Für Smartphones und Tablets stehen Apps im Apple App Store und unter Google Play zur Verfügung.
Promo-Code eingeben
SKF logo