Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

FFT Grundlagen: Auswahl der Zeilenauflösung

Kostenlos

SKF Microlog Module Suite, FFT-Symbol

Bei der Auswahl der für die Auflösung optimalen Anzahl an Zeilen ist eine Abwägung zwischen Zeitdauer der Messung, FFT-Auflösung und der Anwendung selbst zu treffen. All das wird in dieser Sitzung erläutert.

Moderator: Robert Collyer, SKF


Terminankündigung – Donnerstag, 1. September 2016

Zwei Veranstaltungen in verschiedenen Zeitzonen.
Einzelheiten siehe Veranstaltungsseite.
Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit Einzelheiten zur Teilnahme.

1. Sitzung

09:00 Uhr London, 10:00 Uhr Berlin (MEZ), 16:00 Uhr Singapur, 04:00 Uhr New York
Hier registrieren

2. Sitzung

16:00 Uhr London, 17:00 Uhr Berlin (MEZ), 23:00 Uhr Singapur, 11:00 Uhr New York
Hier registrieren
SKF logo