Turbomaschinen- und Pumpen-Symposium
September 15 - 17, 2015
Ort: Houston, Texas
Veranstaltungsort: George R. Brown Convention Center
Standnummer: 1153
Event-Website: http://pumpturbo.tamu.edu/
Kurzbeschreibung der Veranstaltung:
Die Fachkonferenz über Turbomaschinen und Pumpen fördert professionelle Entwicklungen, den Technologietransfer, Geschäftskontakte sowie den Informationsaustausch unter Experten aus der Industrie. Die Veranstaltung wird von Ingenieuren und Herstellern rotierender Maschinen und Anlagen sowie Fluid-Handling-Geräten aus aller Welt durchgeführt. Die Ingenieure verfügen über große Erfahrung auf den Gebieten Petrochemie, Prozessabläufe, Chemie, Energieversorgung, Bauunternehmung und Beratung. Es finden Vorträge, Übungen, Fallstudien, Gruppendiskussionen und Kurse sowie Ausstellungen über die neuesten Dienstleistungen und Ausrüstungsgegenstände statt.
Kurzinfo über SKF Aktivitäten auf dieser Veranstaltung:
Alemite hat auf dieser Konferenz ein 10 x 20 Display und zeigt die "Carbon Shield Oil Mist Unit", die vor allem in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt wird.