Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Komplett zum Schutz ausgelegt: SKF Maschinenschutzsystem für kritische Bereiche

SKF IMx M Fron
SKF IMx M Schraeg

2013 Februar 20, 15:35 CET

Das Maschinenschutzsystem IMx-M von SKF überwacht kritische Bereiche beispielsweise in Turbinen, Kompressoren oder Generatoren und veranlasst bei der Überschreitung von Grenzwerten die Maschinen-Notabschaltung im Millisekundenbereich.

 

SKF hat dieses Maschinenschutzsystem in ein auf den Kunden zugeschnittenes, schlüsselfertiges System mit entsprechendem Servicepaket eingebunden. Dieses Paket beinhaltet – neben der Inbetriebnahme – auch die Unterstützung des Kunden bei Stillständen oder Umbaumaßnahmen samt der dazugehörenden Neukalibrierung der Sensoren inklusive Überprüfung der kompletten Messkette.

 

Das Maschinenschutzsystem wird als 19-Zoll-Rack geliefert und auf Wunsch direkt in einem kundenspezifischen Schaltschrank montiert und verkabelt. SKF liefert auch drahtgebundene oder drahtlose Sensoren und übernimmt die Installation. In der Grundkonfiguration hat das Maschinenschutzsystem 16 Kanäle zum Anschluss von Beschleunigungs-, Wege-, Temperatur- und weiteren Sensoren. Mit Steckkarten lässt sich das System einfach und preiswert auf 64 Kanäle erweitern.

 

Neben der schnellen Notabschaltung eignet sich das Schutzsystem auch zur Zustandsüberwachung von Anlagen, um Schäden an Maschinen vorzubeugen. Mit der @ptitude-Software für Condition Monitoring lassen sich Maschinenschäden erkennen, bevor sie ein kritisches Stadium erreichen. Reparaturen werden dadurch planbar, die Stillstandszeiten der Maschinen und Anlagen reduzieren sich.


Schweinfurt, den 20. Februar 2013

 

Pressekontakt

 

Zarife Kameraj, Leiterin Unternehmenskommunikation Deutschland,

Tel. 09721-56 3337, E-Mail: zarife.kameraj@skf.com

 

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56 2843, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

 

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,

Tel. 09721-56-3339, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

 

 


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775. Mehr Infos unter www.skf.com.

 

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

TM BeyondZero ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.


SKF logo