Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Der SKF Radlagersatz-Katalog 2013 unterstützt Techniker bei der exakten und schnellen Bestimmung von Komponenten

2013 März 15, 12:00 Europe

Göteborg, den 26. März 2013: Die aktuelle Version des Radlagersatz-Katalogs des SKF Kfz-Ersatzteilmarkts (SKF VSM) deckt 97 % des europäischen Fuhrparks ab. Die neue Ausgabe listet nun auch die Lager- und Scheibenabmessungen, die an die entsprechenden TecDoc-Angaben angeglichen wurden. Mithilfe dieser zusätzlichen Daten können Fahrzeugtechniker rasch die Komponente ermitteln, die sie für die korrekte Fertigstellung ihrer Arbeit benötigen.

Das kontinuierlich erweiterte SKF Sortiment an Radlagereinheiten enthält nun 1048 Sätze, die zwei Produktreihen abdecken: Radlager-Einbausätze (VKBA) und Radlager- und Bremsscheiben/-trommelsätze (VKBD).

„Da sich der Radlagermarkt ständig weiterentwickelt, ist ein umfassender Ersatzteilkatalog ein unerlässliches Hilfsmittel für unsere Kunden. Mit diesem 500 Seiten starken Katalog wollen wir unsere Kunden im Bereich Fahrzeugreparatur mit ausführlichen, leicht zu findenden technischen Informationen versorgen, um sie in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen“, so Roberto Marossero, SKF Global Product Manager.

Die Ausgabe des Jahres 2013 umfasst:

  • eine Ergänzung um 90 neue Sätze, sodass nun insgesamt 1 048 Sätze enthalten sind (576 für europäische und 472 für asiatische Fahrzeuge)
  • 4 921 neue Anwendungs-Links, d. h. insgesamt nun 50 000 Links
  • Radlager- und Bremsscheiben/-trommelabmessungen sind nach SKF Kurzzeichen und nach Lagergröße gelistet, um die Suche zu vereinfachen
  • eine komplette Zusammenstellung von Produktfotos, die alle Komponenten in unseren Sätzen zeigen, damit Techniker das richtige Teil identifizieren können
  • Angabe von ABS-Sensoren für Front- und Hecklager

SKF Radlagersätze für einige der wichtigsten Fahrzeugmodelle in Europa:

Manufacturer & ModelEngineSKF Kit FrontSKF Kit Rear
CHEVROLET AVEO (T250/T255)1.2/1.4/1.5/1.6
VKBA 3786
VKBA 7400
VKBA 7401 (ABS)
FORD FIESTA VI
1.06
VKBA 6653
-
HONDA JAZZ II (GD)
1.2/1.4/1.5
VKBA 6825
VKBA 6802
VKBA 6869 (ABS)
HONDA CIVIC VIII
1.3/1.4/1.8/2.0
VKBA 7469
VKBA 6991
HYUNDAI i40 CW
1.6/1.7/2.0
VKBA 6891
VKBA 7570
HYUNDAI TUCSON (JM)
2.0/2.7
VKBA 6891
VKBA 6956
MAZDA 6 (GG, GY)
1.8/2.0/2.3
VKBA 7446
VKBA 3932
NISSAN QASHQAI/QASHQAI +2 (J10, JJ10)
2.00
VKBA 6996
VKBA 6997
OPEL/VAUXHALL CORSA D/Mk III (D) (L_8)
1.7 CDTI
VKBA 6540
VKBA 6552
VKBA 6553
OPEL/VAUXHALL ASTRA J/Mk VI (J)
2.0 CDTI
VKBA 6715
VKBA 7493
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.5 dCi
VKBA 3637
VKBA 3525
VKBA 3639 
VKBD 1015
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0_)
2.0 Tce
VKBA 6682
-
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ)
1.3/1.5
VKBA 7526
VKBA 7525
TOYOTA AVENSIS (T27)/AURIS
1.4/1.6
VKBA 6874
VKBA 7462
TOYOTA AVENSIS D4-D (T27)
2.0/2.2
VKBA 6875
VKBA 6877
TOYOTA RAV4 II
2.0/2.4
VKBA 3945
VKBA 6824
VW GOLF VI (5K1)
1.6 TDI
VKBA 3643 VKBA 6656
VKBA 3644
VKBA 3656
VW POLO (6R_)
1.04
VKBA 3569
VKBA 3567
VW PASSAT (362)1.8 TSIVKBA 6623VKBA 3644

Die Kataloginformationen sind zudem online unter vsm.skf.com sowie über die iPhone-App „SKF Automotive Ersatzteilsuche“ verfügbar.Bitte wenden Sie sich an Ihre SKF Vertretung vor Ort, wenn Sie ein Exemplar des SKF Lagersatz-Katalogs erhalten möchten.

SKF logo