Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neuer Händler an Bord ConCar Industrietechnik GmbH wird Vertriebspartner von SKF

2013 April 05, 09:00 CET

Schweinfurt, den 05. April 2013

 

SKF hat mit der ConCar Industrietechnik GmbH in Hohenkammer bei München einen neuen Vertriebspartner an Bord. ConCar, Spezialist für Riementechnik und Antriebssysteme, erweitert damit seine Produktpalette und wird seinen Kunden zukünftig Lösungen aus den SKF Kompetenzplattformen Dichtungen, Mechatronik und der Produktkategorie Power Transmission anbieten. SKF möchte damit neben dem klassischen Wälzlagergeschäft auch die anderen Kompetenzplattformen weiter vorantreiben und die Kunden im Industriemarkt auch in diesen Kompetenzbereichen über ein Vertriebs- und Händlernetzwerk unterstützen. Die Kunden profitieren vor allem von den guten Marktkenntnissen der Händler.

 

ConCar ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Zum Service gehört beispielsweise die Lieferung von Spezialriemen und Sonderlängen, Schneiden von Zahnriemen und Breitkeilriemen, Ablängen von Ketten, Verschweißen von Polyurethan-Zahnflachriemen, die Bearbeitung von Zahnriemenscheiben und Kettenrädern nach Zeichnung und auch die Optimierung von Antrieben. Mit der neuen Vertriebspartnerschaft kann sich der bayerische Spezialist jetzt noch mehr den wachsenden Anforderungen seiner Kunden aus Industrie, Handel und Handwerk sowie der Märkte anpassen.


Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland,
Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

Renate Schleyer, Technische Fachpresse Deutschland,
Tel. 0 97 21 / 56 – 33 39, E-Mail: renate.schleyer.fachpresse@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775. Mehr Infos unter www.skf.de


® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe. 

SKF logo