Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF bietet neue Reihe automatischer Schmierstoffgeber an

  • Artikel

    2013 November 13, 11:00 CET

    Göteborg, 14. November 2013: SKF teilte die Einführung automatischer Schmierstoffgeber der TLMR Reihe für Anwendungen in Standardmaschinen mit, z.B. im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Schmierstoffgeber der TLMR Reihe sind nicht nur ideal für schwer zugängliche bzw. gefährliche Schmierstellen, sondern auch wasser-, staub- und schwingungsbeständig.

    Die neuen Schmierstoffgeber arbeiten höchst zuverlässig bei Temperaturen zwischen -25 °C und +70 °C mit einem maximalen Förderdruck von bis zu 30 bar. Der Schmierstoffgeber TLMR 101 ist batteriegespeist (Standard-Lithium AA), der TLMR 201 läuft mit 12 bzw. 24 Volt DC. Beide Ausführungen sind mit 120 ml bzw. 380 ml erhältlich und haben einfach austauschbare Kartuschen für Anwendungen mit hohem Schmierstoffverbrauch.

    TLMR Schmierstoffgeber lassen sich leicht einbauen und haben im Vergleich zu Produkten des Wettbewerbs eine lange Gebrauchsdauer (bis zu 24 Monate). Beide Einheiten haben eine hohe Schutzart von IP 67 und LED-Statusanzeigen für einwandfreien Betrieb, niedrigen Schmierstoffstand und Fehler.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Weitere Informationen erhalten Sie von: Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15 000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775. Mehr Infos unter www.skf.de

    ® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
    ™ BeyondZero ist eine Marke der SKF Gruppe.

  • Bild

Presse-Kit herunterladen

Presse-Kit (4.2 MB)

SKF logo