Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF gewinnt Logistikauszeichnung „Supplier of the Year 2013” von GROUPAUTO International

SKF_Award_GROUPAUTO

2013 Dezember 03, 10:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 03. Dezember 2013

 

Auf dem Lieferantenkongress der GROUPAUTO International (GAUI) in Palma de Mallorca hat SKF von dieser führenden internationalen Fachhandelsorganisation die begehrte Logistikauszeichnung „Supplier of the Year 2013“ erhalten – zum zweiten Mal in drei Jahren. So ist auch der jüngste Award ein Sinnbild für die erfolgreiche Zusammenarbeit des GAUI–Netzwerkes mit SKF, die inzwischen seit fast 20 Jahren besteht.

 

Christer Cedervall, Global Director SKF Vehicle Aftermarket: „Die Partnerschaft zwischen GROUPAUTO International und SKF ist die perfekte Verbindung zweier starker Marken, die ,das Beste ihrer Klasse’ auf den Gebieten der Ersatzteilbelieferung und OE-Qualitätsfertigung darstellen. Diese Auszeichnung zählt zu den begehrtesten in der Branche und unterstreicht die SKF Verpflichtung zu ständiger Verbesserung. Die SKF Logistik ist ein Schlüsselelement für den Erfolg der letzten 20 Jahre in enger Zusammenarbeit mit der GROUPAUTO International.“

 

Wie wurde der „Logistics Supplier of the Year” ausgewählt? Jedes Land, in dem GROUPAUTO International vertreten ist, bewertete 47 Lieferanten nach bestimmten Kriterien, die dann nach verschiedenen Oberbegriffen gewichtet werden. In der Kategorie Logistik wurden die Lieferanten nach ihrer Warenverfügbarkeit, der Einhaltung zugesagter Lieferzeiten und ihrer Liefergenauigkeit bewertet.

 

SKF als „Klassenbester“ beweist mit dieser Auszeichnung auch, dass die Investitionen der letzten Jahre in die Erweiterung des Produktportfolios und die deutlich erweiterte Marktabdeckung eine wichtige Rolle spielen, um die weiter zunehmenden Anforderungen erfüllen zu können.

 

 

 

Aktiebolaget SKF

(publ)




Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,

E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775. Mehr Infos unter www.skf.de


® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.


SKF logo