Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Durchbruch auf hoher See: SKF erhält DNV-Akkreditierung als Offshore-Zulieferer

2013 Dezember 11, 10:00 CET

Durchbruch auf hoher See: SKF erhält DNV-Akkreditierung als Offshore-Zulieferer

Göteborg / Schweinfurt, den 11. Dezember 2013

 

SKF Ltd im britischen Aberdeen hat von der Klassifikationsgesellschaft Det Norske Veritas (DNV) die begehrte Akkreditierung als „DNV Approved Service Supplier“ erhalten. Damit gehört das auf die Offshore-Branche spezialisierte „Centre of Excellence“ von SKF zu den wenigen, handverlesenen Unternehmen, denen diese Ehre bislang zuteil wurde. Mit der Akkreditierung unterstreicht die gerade aus DNV und Germanischem Lloyd hervorgegangene DNV GL Group die außergewöhnliche Fähigkeit von SKF, Lösungen zu entwickeln, mit denen Offshore-Kunden die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen steigern und ihre Kosten senken können.

 

SKF betrachtet die Akkreditierung als großen Erfolg, da der Prüfkonzern als weltgrößte Schiffs- und Offshore-Klassifikationsgesellschaft zu den führenden internationalen Zertifizierungsgremien gehört. Für die Akkreditierung musste SKF Aberdeen mehrere umfangreiche Qualitätssicherungssystem-Beurteilungen und Audits absolvieren, die von DNV überwacht wurden.

 

„Immer mehr Unternehmen achten bei der Auswahl ihrer Zustandsüberwachungsdienstleister auf eine DNV-Zertifizierung – deshalb stellt die erfolgreiche Akkreditierung für uns einen echten Durchbruch dar“, erklärt Damien O’Reilly, Servicemanager bei SKF für alle Nordsee-Aktivitäten. „Der Aufwand und die enge Zusammenarbeit mit DNV haben sich auf jeden Fall gelohnt. Als Dienstleister mit DNV-Akkreditierung ist unsere Einheit jetzt gut aufgestellt, um die Betreiber von Gas- und Öl-Plattformen bei der Erfüllung der CLASS-Prüfungsanforderungen wirksam zu unterstützen. Durch die Akkreditierung sind wir unserem Ziel, bevorzugter Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für das gesamte Öl- und Gassegment zu werden, einen bedeutenden Schritt näher gekommen.“

 

Die Akkreditierung durch die heutige DNV GL Group ist ein wichtiger Aspekt für die langfristige Bemühung von SKF, ein effektives Lebenszyklusmanagement zu entwickeln, um die Betriebs- und Wartungskosten auf Seiten der Kunden zu reduzieren und damit die Rentabilität der Anwender zu steigern.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)



Pressekontakt:

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,

E-Mail: dietmar.seidel@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2012 MSEK 64.575. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 46.775. Mehr Infos unter www.skf.de


® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.



SKF logo