Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schnell, präzise, effizient: Temperaturmessungen mit neuem SKF TKDT 10

2014 Februar 25, 08:00 CET

Göteborg / Schweinfurt, den 25. Februar 2014

 

Mit dem TKDT 10 stellt SKF ein neues Thermometer für die Temperaturmessung per Direktkontakt vor: Das ebenso kompakte wie präzise Qualitätsinstrument zeichnet sich durch einen breiten Messbereich von –200 bis +1.372 °C aus und ist damit ein leistungsstarkes Hilfsmittel zur Steigerung der Anlageneffizienz. Es wurde speziell für „Operator Driven Reliability“ (ODR)-Instandhaltungsaufgaben an Lagern, Getrieben und anderen kritischen Maschinenkomponenten entwickelt, wo eine exakte Temperaturmessung die frühzeitige Erkennung von Problemen und deren Ursachen ermöglicht.

 

In der betrieblichen Praxis kann sich ein spezielles Feature des SKF TKDT 10 als besonders nützlich erweisen: Es bietet die Möglichkeit, zwei SKF Thermofühler gleichzeitig anzuschließen. In dieser Konfiguration lässt sich wahlweise die jeweilige Fühlertemperatur oder gleich die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Fühlern anzeigen. Dadurch kann der Anwender eventuelle „Auffälligkeiten“ nicht nur viel leichter, sondern auch sehr schnell identifizieren. Außerdem informiert das Gerät über Mindest-, Höchst- und Durchschnittswerte im Zeitverlauf, was zugleich die längerfristige Zustandsüberwachung vereinfacht.

 

Anders als bei vielen anderen Kontakt-Temperaturmessgeräten gehört ein passender Thermofühler (SKF TMDT 2-30) bereits zum Lieferumfang des SKF TKDT 10. Dieser Fühler ist für zahlreiche Anwendungen bis max. 900 °C geeignet und lässt sich im Prinzip auch an alle anderen SKF Thermometer anschließen.

 

Darüber hinaus ist das SKF Thermometer TKDT 10 mit einem großen, hintergrundbeleuchteten LCD-Monitor ausgestattet. Damit lassen sich die Temperaturwerte auch in dunklen Umgebungen mühelos ablesen. Nicht zuletzt kann die Anzeige sogar „eingefroren“ werden, um das Ablesen der gemessenen Werte weiter zu erleichtern. Das Set aus Thermometer und Fühler wird in einem robusten Tragekoffer geliefert, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

 

„Das SKF Thermometer TKDT 10 ist ein wertvolles Instrument für den Einsatz in ODR-Programmen und damit für jedes Instandhaltungsteam“, meint Mark Ely, SKF Produktmanager: „Dank des mitgelieferten Temperaturfühlers lässt sich die Maschinentemperatur stets schnell, unkompliziert und natürlich präzise messen.“

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)

SKF logo