Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Effiziente SKF Lösungen auf der Schiffbau-Fachmesse Posidonia 2014

2014 Mai 26, 14:00 CEST

Auf der Posidonia in Athen (2. bis 6. Juni 2014) wird SKF kostengünstige Lösungen vorstellen, mit denen Reeder die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz ihrer Schiffe verbessern können


Göteborg, Schweden, 26. Mai 2014: SKF wird auf der Posidonia 2014, einer der bekanntesten Schiffbauveranstaltungen weltweit, neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung präsentieren. Mit SKF Lösungen können Reeder ihre Schiffe vorschriftskonform kostengünstiger und umweltverträglicher betreiben.

Auf der Messe wird SKF Blohm + Voss Industries das Umweltmonitoringsystem TURBULO BlueMon vorstellen. Das System präsentiert die Schiffsemissionen als Emissionskarte und informiert in Echtzeit über den ökologischen Fingerabdruck.

Ebenfalls vorgestellt werden SKF Kupplungslösungen für eine effektive Zustandsüberwachung und weitere Produkte wie der Allzweckstahlblock SKF Vibracon zur vereinfachten Wellenausrichtung und Maschinenaufstellung.

SKF Experten werden auf der Messe anwesend sein und für Auskünfte zu SKF Schiffslösungen zur Verfügung stehen. Dabei können auch spezifische Anwenderfragen erörtert werden. 

Am 5. Juni veranstaltet SKF mehrere Seminare, u.a. zu der Frage, welche Aspekte beim Schiffsneubau berücksichtigt werden sollten, um die Voraussetzungen für eine optimale Zustandsüberwachung zu schaffen. Weiterführende Informationen über die Seminare gibt es unter http://www.skf.com/group/news-and-media/in-focus/2014-05-20-posidonia.html.

Besucher der Posidonia 2014 finden SKF in Halle 2 an Stand 2409.

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Weitere Informationen:

Pressekontakt:Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15 000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2013 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von 63 597 Mio. SEK und beschäftigte 48 401 Mitarbeiter. www.skf.com

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero ist eine Marke der SKF Gruppe.

SKF logo