Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Flexible, kosteneffiziente Lösung zur Zustandsüberwachung von Werkzeugmaschinen: SKF Machine Tool Observer MTx

2014 September 18, 08:00 CEST

Mit dem Machine Tool Observer MTx von SKF kann der Anwender Daten registrieren und auswerten, den Maschinenstatus per Internet überwachen und Fehleralarme empfangen, die auf Probleme hinweisen.

Göteborg / Schweinfurt, den 18. September 2014

 

SKF stellt den SKF Machine Tool Observer MTx vor – ein Werkzeug zur Erhöhung der anwenderseitigen Flexibilität beim Anschluss verschiedener Zustandsüberwachungssensoren an ein spezielles Elektroniksystem, das sämtliche zentralen Parameter erfasst. Hier findet der Anwender ein wertvolles Tool zur Unterstützung vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen und Vermeidung hoher Reparaturkosten bei beschädigten Spindeln.

 

„Mit dem SKF Machine Tool Observer MTx können die Anwender Maschinenstillstände abwenden, unerwarteten Spindeldefekten vorbeugen, Spindelschäden und abweichende Betriebsbedingungen erfassen und überprüfen und – last but not least – Leistung und Effizienz steigern“, erklärt Werner Palmetshofer, General Manager des SKF Condition Monitoring Centre. „Wir sind überzeugt, mit dem SKF Machine Tool Observer die flexibelste Lösung zur Datenerfassung und Erkennung von Spindeldefekten am Markt anzubieten.“

 

Der SKF Machine Tool Observer MTx ist ein unabhängiges Überwachungsgerät zur aktiven Überwachung, Erfassung und Beobachtung von Leistungsdaten bei Werkzeugmaschinenspindeln, Schleif- und anderen Werkzeugmaschinen. Das Gerät unterstützt bis zu sechs verschiedene Sensortypen, mit denen die Anwender unterschiedlichste Zustände überwachen können. Bis zu 14 verschiedene Komponenten, wie etwa Schwingungs-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Schmierungssensoren, können parallel angeschlossen werden. Für die Aufnahme von Schwingungssignalen besteht die Möglichkeit, Standard SKF Beschleunigungssensoren oder spezielle triaxiale (3D) Sensoren anzuschließen.

 

Dieses Tool dürfte von den Anwendern und Werkzeugmaschinenherstellern begrüßt werden, die sich einen Mehrwert für ihre Maschinen wünschen. Auch Spindelreparaturwerkstätten, die reparierte Spindeln testen, werden davon profitieren, ebenso wie alle Anwendungen, bei denen es auf eine bedienerfreundliche, schnelle Bewertung des Maschinenstatus‘ ankommt.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)



Bild: SKF


SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Wartung und Instandhaltung sowie Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 15.000 Vertragshändlern zusammen. Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2013 MSEK 63.597. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei 48.401. Mehr Infos unterwww.skf.de

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
™ BeyondZero und Insight sind eingetragene Marken der SKF Gruppe.

SKF logo