Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neu im SKF Gelenkwellensortiment: Faltenbalg-Universalspannbänder im 12er-Pack

2015 April 02, 10:00 CEST

Schweinfurt, den 02. April 2015

 

Zusätzlich zu seinem umfangreichen Sortiment an komplett bestückten Reparaturkits für Gleichlaufgelenkwellen bietet SKF den Kfz-Werkstätten jetzt auch zwei Multipacks mit je zwölf hochwertigen Universal-Metallspannbändern für die schnelle und sichere Befestigung von Gummifaltenbälgen (nicht Thermoplast!) an:

 

·      MultipackVKJML01001 (klein, bis ø ca. 80 mm), 250mmlang, 5mmbreit,

·      MultipackVKJML01002 (groß, bis ø ca. 240 mm), 760mmlang, 5mmbreit.

 

Diese beiden Größen decken rund die Hälfte aller SKF Kits mit Faltenbalg ab. Als „lose“ Ersatzspannbänder erlauben sie den besonders preiswerten und zeitsparenden professionellen Service in zwei Situationen: Wenn sich bei der Prüfung zeigt, dass Faltenbalg und Gleichlaufgelenk noch in Ordnung sind, also nicht erneuert werden müssen. Oder wenn lediglich ein beschädigtes Spannband auszutauschen ist. Dazu braucht es dann auch keinen Komplett-Reparatursatz mit Faltenbalg, Gleichlaufgelenk oder gar Antriebswelle.

 

Um die zuverlässige Funktion des Faltenbalges – und damit auch des Gleichlaufgelenks – zu gewährleisten, müssen die Spannbänder exakt sitzen und straff befestigt werden. Um das möglichst sicher, einfach und schnell zu erreichen, entwickelte SKF speziell für die Faltenbälge das werkstattgerechte Spannbandwerkzeug VKN 400 mit integrierter Abschneidevorrichtung. Es empfiehlt sich auch für den Einsatz bei SKF Lenkmanschetten.

 

Weitere Produktinformationen dazu stehen im SKF Web Catalog untervsm.skf.comzur Verfügung.



SKF logo