Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Umfangreiches Sortiment: SKF Ersatzteile für Europas „Auto des Jahres“

2015 Juni 16, 08:00 CEST

Göteborg / Schweinfurt, den 16. Juni 2015

 

Der „Vehicle Service Market“ von SKF stellt für die fünfte Generation des VW Passat ein umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen zur Verfügung. Das als „European Car of the Year“ 2015 ausgezeichnete Fahrzeug wird bereits seit über 40 Jahren gebaut und gehört zu den Topmodellen des VW-Konzerns.

 

Das aktuelle Design des Passat basiert auf VWs MQB-Plattform. SKF ist sehr stolz darauf, das preisgekrönte Auto mit Radlagereinheiten für die Vorder- und Hinterräder sowie mit Federbeinlagern in OE-Qualität beliefern zu können.

 

Das umfangreiche SKF Produktsortiment für den Ersatzteilmarkt deckt einen enorm großen Bereich z.B. an Radlagerungen, Riementriebkomponenten sowie Federbeinlager ab. Das Sortiment für den neuen VW Passat umfasst:

 

Motor

1.4 TSI

1.6 TDI

2.0 TDI

2.0 TDI 4 motion

Radlagersatz

VKBA 7011

VKBA 7011

VKBA 7011

VKBA 7011

Zahnriemensatz inkl. Wasserpumpe

k. A.
(Zahnketten)

-

VKMC 01148-2

VKMC 01148-2

Zahnriemensatz

-

VKMA 01148

VKMA 01148

Spannrollen

VKM 11278

VKM 21148 VKM 21004

VKM 11269

VKM 21148

VKM 21004

VKM 11269

VKM 21148

VKM 21004

Wasserpumpen

VKPC 81307

-

VKPC 81269

VKPC 81269

Keilrippenriemensatz

-

-

VKMA 31098

VKMA 31098

Umlenkrollen

VKM 31044

VKM 31047

-

VKM 31058

VKM 31058

Schwingungsdämpfer

-

VKM 93104

-

-

Keilrippenriemen

VKMV 6PK1736

-

VKMV 6PK1070

VKMV 6PK1070

Federbeinlager

VKD 35052 T

VKD 35052 T

VKD 35052 T

VKD 35052 T

 

Weitere Produkt-Informationen können im SKF Online-Katalog unter www.vsm.skf.com oder als Download über die App „SKF Automotive parts search” abgerufen werden.

Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel. 0 97 21 / 56 – 28 43,

E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF logo