Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF auf der Motek 2017: Neue Baureihe von elektrischen Hochleistungsaktuatoren

SKF Motek CASM 100
Die neue Hochleistungsaktuator-Reihe CASM 100 von SKF lässt sich dank ihres modularen Konzepts präzise auf unterschiedlichste Anwendungen anpassen.

2017 August 01, 10:00 CET

Die neue Aktuator-Baureihe CASM 100 von SKF bietet Plug-and-Play-Lösungen als Ersatz für pneumatische und hydraulische Systeme im Automatisierungsbereich und für Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen.

Schweinfurt, den 01. August 2017

Auf der Stuttgarter Motek stellt SKF Linearsysteme eine neue Serie von Hochleistungsaktuatoren vor, die die stetig steigenden Marktanforderungen in Sachen Leistungsfähigkeit und Flexibilität erfüllt: die modular aufgebaute Reihe CASM 100. Sie bietet dem Anwender die Freiheit, aus einer Vielzahl von Modulen das optimal auf seine Problemstellung zugeschnittene System zusammenzustellen. Zudem lässt sich das System erweitern. Dank ihrer enormen Variabilität eignet sich die neue Baureihe für nahezu jeden Einsatzfall.

Im Kraftbereich bis 82 kN und bei Lineargeschwindigkeiten bis 890 mm/s ist die CASM 100-Reihe eine attraktive Alternative zu Pneumatik- und Hydrauliksystemen. Sie erlaubt Hübe bis zu zwei Meter, weist durch verschiedene Dichtungssysteme eine hohe Resistenz gegen Schmutz und Feuchtigkeit auf und verfügt über einen einstellbaren Endschalter. Mit einer Fülle von Montagemöglichkeiten stellt die neue Baureihe von SKF eine einfache und individuell anpassbare Plug-and-Play-Lösung für praktisch jedes Kundenbedürfnis dar. Für maximale Freiheit bei Konstruktion und elektrischer Ansteuerung sorgen Optionen wie Inline-Adapter oder Getriebe für einen parallelen Motoraufbau mit Übersetzungen von bis zu 25:1, Handbetätigung oder Zusatzbremsen sowie mögliche Kombinationen mit Servo- oder Asynchronmotor.

Mit dem CASM 100 können die Anwender verschiedenste Maschinen und Prozesse in der Automation, Metallbearbeitung sowie Holz- und Lebensmittelindustrie modernisieren. So ebnet SKF den Kunden den Weg in Richtung „Industrie 4.0“.

Die CASM 100-Baureihe ist der jüngste Neuzugang im Beyond Zero-Portfolio von SKF. Darin bündelt das Unternehmen besonders umweltfreundliche Lösungen. Verglichen mit pneumatischen oder hydraulischen Systemen verbraucht die CASM 100-Serie bis zu 80% weniger Energie, ist außerdem leckagefrei und dadurch ebenso kosteneffizient wie ressourcenschonend.

Diese und weitere effizienzsteigernde Lösungen für die Produktions- und Montageautomatisierung präsentiert SKF vom 09. bis 12. Oktober auf der Stuttgarter Motek in Halle 6 am Stand 6122.

Pressekontakt:
Dietmar Seidel, Leiter Technische Fachpresse Deutschland, Tel.: +49 (0)9721 / 56 - 28 43, E-Mail: dietmar.seidel@skf.com

SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Schmiersystemen und Mechatronik-Bauteilen mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Technischer Support, Wartung und Instandhaltung sowie Engineering-Beratung und Training. Weltweit ist SKF in mehr als 130 Ländern präsent und arbeitet mit rund 17.000 Vertragshändlern zusammen. Im Jahr 2016 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz in Höhe von 72.787 Mio. SEK und beschäftigte 44.868 Mitarbeiter. www.skf.de

®SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF logo