Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Betrieb und Überwachung

Die richtigen Lösungen zur richtigen Zeit

Wir messen und überwachen die vorher ausgewählten Betriebsdaten, werten sie aus und helfen Ihnen so, die Instandhaltungsarbeiten optimal auf den realen Bedarf abzustimmen. Mit unserer bewährten Asset Efficiency Optimization (AEO) können wir Ihnen helfen, ein individuell angepasstes Instandhaltungskonzept zu definieren und umzusetzen: Reagierend, präventiv, zustandsorientiert oder proaktiv, je nach Bedarf.

Im Rahmen einer AEO lernen die Mitarbeiter einer Organisation, sich regelmäßig fünf Fragen zu stellen und umfassend zu beantworten:
  • Was muss ich tun?
  • Warum muss ich es tun?
  • Wer muss es tun und wann?
  • Wie muss ich es tun?
  • Was muss ich beim nächsten Mal tun?

Die AEO kombiniert strategische und taktische Programme zur Beantwortung dieser Fragen, damit Sie mit maximaler Effektivität und Effizienz Ihre Betriebs- und Wartungskosten senken können.

Wir bieten u.a. folgende Produkte und Leistungen an:

  • Asset Efficiency Optimization (Steigerung der Anlageneffizienz)
  • SKF @ptitude Asset Management System
  • SKF @ptitude Decision Support Software
  • Instandhaltungsstrategieprüfung
  • Integrated Maintenance Solutions
  • Bedienergestützte Zuverlässigkeit
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (Proactive Reliability Maintenance, PRM)
  • Fernüberwachung und Diagnose
  • Zustandsabhängige Instandhaltung
  • Ursachenanalyse
  • Energieüberwachung
SKF logo