Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schmiersysteme für einen blaueren Himmel

Wussten Sie, dass der Seeweg die effizienteste Transportmöglichkeit für große Entfernungen ist? Das Verbesserungspotenzial für Zweitakt-Dieselmotoren in den großen Containerschiffen ist noch nicht ausgereizt.

SKF Produktmanager Jan Ruiter bietet eine Lösung an: Die zentralen SKF Zylinderschmiersysteme, mit denen sich die CO2-Emissionen um 30 % senken lassen. Nicht übel, wenn es um einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels geht!

Das ist ein eindrucksvolles Beispiel für den Nutzen des SKF Knowledge Engineering. Es zeigt, wie wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen dem Anwender helfen, die Effizienz zu optimieren, Energie zu sparen und die Umweltverträglichkeit zu verbessern.
SKF logo