Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAED ANR

CAED ANR
Kompaktsteuergerät für einen Aktuator (Stellantrieb) mit Analogpositionsrückmeldung

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakte Potentiometer-Steuereinheit
  • Eingangsspannung 24 V DC
  • Elektronischer Überlastschutz, werkseitig eingestellt auf 5 oder 9 A
  • LED-Anzeige für Überlastsicherung
  • Alle Anschlüsse über Schraubklemmen auf der Vorderseite
  • Einfacher Einbau
Technische Daten CAED ANR
Eingangsspannung
22-28 V DC
Ausgangsspannung
24 V DC
Stellantriebanschlüsse (DIN8)
1
Einschaltdauer (zeitweiser Betrieb)
2 Min. / 8 Min.
Schutzart
40

SKF logo