Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAED

CAED
Kompaktsteuergerät für einen Aktuator (Stellantrieb)

Eigenschaften und Vorteile

  • Zuverlässige Leiterplatte für Einphasen-Wechselstrommotoren
  • Mit 120 V AC oder 230 V AC verwendbar
  • Niedriges Spannungssignal durch Kabel-Handsteuerung
  • Integrierte Option für Endschalter
  • Integrierte Option für Überhitzungsschutz
  • Leichte Installation durch Schraubklemmen auf der Vorderseite
  • Kompakte Bauweise
  • Problemloser Einbau in das Gehäuse
Technische Daten CAED
Eingangsspannung
22-29 V DC
Ausgangsspannung
24 V DC
Stellantriebsanschlüsse (DIN8)
1
Einschaltdauer (zeitweiser Betrieb)
2 Min. / 8 Min.
Schutzart
31
Zulassungen
EN 50081-1 / EN 50082-1 / EN 60601-1-2

SKF logo