Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

COMPACT

COMPACT Steuergerät
COMPACT
Steuergerät für max. 3 Aktuatoren (Stellantriebe)

Eigenschaften und Vorteile

  • Synchronisierung von bis zu 3 Aktuatoren (Stellantrieben) möglich
  • Bis zu 4 Speicherpositionen (je nach Handapparat)
  • Anschlussmöglichkeiten für bis zu 4 Steuerungen
  • Erhöhter Fahrkomfort
  • Verstellbare Behälter- und Ablagepositionen
  • Niedriger Geschwindigkeitsbereich
  • Hoch effizientes Schaltnetzteil
  • Niedriger Standbystromverbrauch, geringe Feldemission
Technische Daten
Eingangsspannung
120 V AC oder 230 V AC
Standbystrom
0,5 W
Ausgangsspannung
24 V DC
Ausgangsstrom
15 A
Ausgangsstrom pro Kanal
8A
Encoder-Verarbeitung
Dual Hall
Stellantriebsanschlüsse
3
Endschalteranschlüsse
1
Einschaltdauer (zeitweiser Betrieb)
1 Min. Betrieb/9 Min. Pause
Schutzart
IP 20
Zulassungen
EN 60335-1 / UL 60950-1

Datenblätter
SKF logo