Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Steuereinheiten

Steuereinheiten
Für den Betrieb von Hub- und Verstellsystemen und Teleskopsäulen steht eine Vielzahl von Steuereinheiten zur Verfügung. Die Steuereinheiten haben entweder einen Wechselstrom- (100 - 240 V) oder einen Gleichstromanschluss. Manche Steuereinheiten können einen Einzelstellantrieb regeln, während andere für den Anschluss von bis zu 6 Stellantrieben und mehrere externe HMI ausgelegt sind. Es gibt auch eine Steuereinheit für Gleichstrom-Stellantriebe mit Akku-Betrieb (Aufladung über ein Stromkabel).
SKF logo