Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

MCU

MCU
Mobilsteuergerät für bis zu 2 Aktuatoren (Stellantriebe) mit Batteriebetrieb. Medizinisch zugelassenes Steuergerät.

Eigenschaften und Vorteile

  • Überstromabschaltungen
  • Notaus (roter Schalter)
  • Notfall-Abschaltfunktion
  • Inklusive Ladesystem
  • Unabhängig von der Netzspannung
  • Für mobile Anwendungen geeignet
  • Akustisches Signal bei niedrigem Ladezustand
  • LED-Anzeige des Batterieladezustands
Technische Daten
Eingangsspannung
24 V DC
Ausgangsspannung
24 V DC
Stellantriebsanschlüsse (DIN8)
2
Einschaltdauer (zeitweiser Betrieb)
1 Min. / 9 Min.
Schutzart
X4
Zulassungen
EN 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1 / EN ISO 10535

Datenblätter
Bedienungsanleitung
SKF logo