Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kompakte elektromechanische Hubzylinder

Kompakte elektromechanische Hubzylinder
Diese Baureihe zeichnet sich durch eine hohe Leistungsdichte in einer kompakten Einheit aus. Die kompakten und dynamischen CEMC-Hubzylinder bieten maximale Leistung und höchsten Kundennutzen durch optimale Verfügbarkeit, hohe Produktivität und niedrige Kosten während der gesamten Gebrauchsdauer des Produkts.

Eigenschaften und Vorteile

  • Leistungsstark und zuverlässig
  • Kompakte, dynamische Lösung
  • Geringer Energieverbrauch
Technische Daten CEMC
Gewindesteigung
bis zu 6 mm
Nennkraft
bis zu 39,5 kN
Drehzahl:
bis zu 480 mm/s
Hub
von 90 bis 170 mm

Datenblätter

Typische Anwendungen

  • Off-Highway
  • Öl und Gas
SKF logo