Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CALA 36A

CALA 36A
CALA 36 ist ein kompakter 12- oder 24-VDC-Aktuator (Stellantrieb) für die Industrie. Motor und Antriebsspindel sind in Reihe mittels eines Planetengetriebes verbunden. Dadurch eignet sich die kompakte Konstruktion für Anwendungen mit begrenzten Einbaumaßen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakt
  • Auf Lebensdauer geschmiert
  • Korrosionsbeständig
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Verschiedene Frontbefestigungen
  • Endschalter als Zubehör
Technische Daten CALA 36A:
Druckbelastung
600 N
Zugbelastung
600 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
17 mm/s
Hublänge
50‒200 mm
Spannung
12/24 V DC
Betriebstemperatur
0 bis +50 °C
Schutzart
IP 44

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • OHW
  • Erneuerbare Energien - Solar
  • Rohr und Papier
  • F&A
  • Materialwirtschaft
SKF logo