Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Reihe CAP

Reihe CAP
Die Basis der Reihe der CAP-Linearantriebe bildet die vorhandene Reihe der CAR-Linearantriebe und das modulare CAT-Sortiment mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie Motoren, Front- und Heckbefestigungen usw. Positioniergenauigkeit und Gebrauchsdauer werden sichergestellt, indem die Position direkt an der sich bewegenden Mutter ermittelt wird und bewegliche Teile weitestgehend reduziert werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Lebensdauer
  • Robust und zuverlässig
  • Große Auswahl an Komponenten
  • Rechts- und Linkshänderversion
Technische Daten CAP 32:
Druckbelastung
bis zu 3.500 N
Zugbelastung
bis zu 3.500 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 40 mm/s
Hublänge
50‒700 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230 V AC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/44/54

Weitere technische Angaben
Technische Daten CAP 43A:
Druckbelastung
bis zu 3.000 N
Zugbelastung
bis zu 3.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 40 mm/s
Hublänge
100‒400 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 44

Weitere technische Angaben
Technische Daten CAP 43B:
Druckbelastung
bis zu 4.000 N
Zugbelastung
bis zu 4 000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 52 mm/s
Hublänge
50‒700 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 44

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • OHW
  • Erneuerbare Energien - Solar
  • Rohr und Papier
  • F&A
  • Materialwirtschaft
SKF logo