Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Reihe CAT und CAR

Reihe CAT und CAR
Das modulare CAT-Konzept erleichtert den Austausch kritischer Komponenten wie Motoren, Getriebe, Spindeln, Befestigungen usw. Kundenspezifische Aktuatoren lassen sich mühelos und kosteneffizient aus Standardteilen zusammensetzen. Dank ihrer Flexibilität eignet sich die Reihe CAT für eine unendliche Anzahl an Anwendungen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakt
  • Robust
  • Segment
  • Auf Lebensdauer geschmiert
  • Hohe Effizienz
  • Zuverlässiger und robuster Industrie-Aktuator
  • Große Auswahl an Komponenten
  • Rechts- und Linkshänderversion

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel und Getränke
  • Off-Highway
  • Erneuerbare Energie Solar
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Fördertechnik

Produktübersicht


Dynamische TragfähigkeitDrehzahlenBetriebsspannung
CAT33bis zu 3 000 Nbis zu 40 mm/s12/24 V DC oder
120/230/400 V AC
CAT32 Bbis zu 4 000 Nbis zu 52 mm/s
CAT33 Hbis zu 1 200 Nbis zu 150 mm/s
CAR22bis zu 1 500 Nbis zu 20 mm/s
CAR40bis zu 6 000 Nbis zu 40 mm/s
Klicken Sie unten auf das Bild des gewünschten Produkts um das zugehörige Datenblatt und 3D-Modell aufzurufen.
SKF logo