Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Baureihe CAT

Reihe CAT
Das modulare CAT-Konzept erleichtert den Austausch kritischer Komponenten wie Motoren, Getriebe, Spindeln, Befestigungen usw. Kundenspezifische Aktuatoren lassen sich mühelos und kosteneffizient aus Standardteilen zusammensetzen. Dank ihrer Flexibilität eignet sich die Reihe CAT für eine unendliche Anzahl an Anwendungen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakt
  • Robust
  • Modular
  • Auf Lebensdauer geschmiert
  • Hohe Effizienz
Technische Daten CAT 33:
Druckbelastung
bis zu 3.000 N
Zugbelastung
bis zu 3.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 40 mm/s
Hublänge
100‒400 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230/400 V AC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/54/55/44/65

Weitere technische Angaben
Technische Daten CAT 33H:
Druckbelastung
bis zu 1.200 N
Zugbelastung
bis zu 1.200 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 150 mm/s
Hublänge
100‒400 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230/400 V AC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/54/55/44/65

Weitere technische Angaben
Technische Daten CAT 32B:
Druckbelastung
bis zu 4.000 N
Zugbelastung
bis zu 4 000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 52 mm/s
Hublänge
50‒700 mm
Spannung
12/24 V DC oder 120/230/400 V AC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/54/55/65

Weitere technische Angaben
Technische Daten CAT 21B:
Druckbelastung
600 N
Zugbelastung
600 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
8,1 mm/s
Hublänge
50‒300 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
Nicht zutreffend
Schutzart
IP X4

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • OHW
  • Erneuerbare Energien - Solar
  • Rohr und Papier
  • F&A
  • Fördertechnik
SKF logo