Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Reihe Matrix

Reihe Matrix
Die Reihe Matrix umfasst leistungsstarke Aktuatoren (Stellantriebe) für Gleich- und Wechselstrom. Sie laufen sehr leise, benötigen nur wenig Platz und können in praktisch jedem Winkel in senkrechter oder waagrechter Position installiert werden. Die Reihe ist für medizinische Anwendungen zugelassen und als Komplettsystem mit Steuerung, Betriebseinheiten und Zubehör erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile

  • Synchronisierbar
  • Geräuscharm
  • Vollständiges System mit Steuerung, Betriebseinheiten und Zubehör

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Off-Highway
  • Erneuerbare Energie Solar
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Fördertechnik

Produktübersicht


Dynamische TragfähigkeitDrehzahlenBetriebsspannung
MAX 1bis zu 4 000 Nbis zu 12,7 mm/s24 V DC
MAX 3bis zu 8 000 Nbis zu 12,7 mm/s12/24 V DC
MAX 6bis zu 8 000 Nbis zu 13 mm/s120/230 V AC
Klicken Sie unten auf das Bild des gewünschten Produkts um das zugehörige Datenblatt und 3D-Modell aufzurufen.
SKF logo