Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Runner

Runner
Runner ist ein äußerst kompakter Hochleistungsaktuator für hohe Belastungen. Die Reihe ist für medizinische Anwendungen zugelassen. Zum System gehört ein erstfehlersicheres Steuergerät für bis zu drei Aktuatoren sowie entsprechendes Zubehör.

Eigenschaften und Vorteile

  • Hohe Druck-/Zugkraft
  • Kompaktes Design
  • Geräuscharm
  • Sicherheitsmutter als Standard
  • Hohe Betriebssicherheit
Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 12.000 N
Zugbelastung
bis zu 8.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 8 mm/s
Hub
50 bis 500 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP X4/X6S

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Off-Highway
  • Erneuerbare Energie Solar
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Fördertechnik
SKF logo